Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Applicazione | Veicoli speciali, apparecchiature per analisi vibrazioni, sponde motorizzate | Lunghezza corpo principale(mm) | 180 | Larghezza corpo principale(mm) | 190 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo principale: Lega di alluminio (Pressofusione (ADC)) / Maniglia: Lega di zinco (ZDC) / Piastra di montaggio: Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Rivestimento per elettrodeposizione | Ghiera | Grigio argento |
Tipo | Corpo maniglia |
Configura
Proprietà di base
Chiave
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali