Maniglia a doppia chiusura regolabile in acciaio inox, A-1285

Maniglia a doppia chiusura regolabile in acciaio inox, A-1285
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Turning the handle lifts up the stopper plate to secure the door

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1285
A-1285-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Tipo Diametro esterno
(mm)
Accessorio Manopole applicabili Codice prodotto

142.20 €

1 10 giorni Imbarcazioni, veicoli, container, apparecchiature per esterni, apparecchiature per analisi vibrazioniCorpo principale serratura40Fibbia dedicataA-1285-H01304

18.16 €

1 10 giorni A-1285Chiave per maniglia---01305

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4401 Equiv.) Finitura Superficie lucidata a specchio

Supporto tecnico