• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia a scomparsa a chiusura automatica in acciaio inox, A-1480

Maniglia a scomparsa a chiusura automatica in acciaio inox, A-1480
[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-1480-TAK60).
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Waterproof standard IP x 3 compatible.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1480-1
A-1480-1-TAK60
A-1480-2
A-1480-2-TAK60
A-1480-3
A-1480-3-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

196.98 €

1 10 giorni 0200190484901972

196.98 €

1 10 giorni TAK60190484904158

190.27 €

1 10 giorni 0200160404701973

190.27 €

1 10 giorni TAK60160404704159

182.60 €

1 10 giorni 0200142324601974

182.60 €

1 10 giorni TAK60142324604160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox fuso Finitura Finitura Hairline Accessorio Fibbia

Supporto tecnico