Codice articolo del costruttore: FA-1726
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 67.96 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-1726
Applicazione | Per sportelli piccoli di autocarri con allestimento speciale, frigocongelatori, ecc. | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Superficie lucidata a specchio | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Accessorio | Riscontro |
Lunghezza complessiva(mm) | 160 | Larghezza complessiva(mm) | 20 | Altezza totale(mm) | 72 |
Codice prodotto | 60138 |
Si trova sulla pagina di Maniglia d'angolo in acciaio inox (FA-1726), il codice articolo è il seguente: FA-1726.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1726.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali