• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

maniglia contenitore acciaio inox, FA-1825N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-1825N-1A
FA-1825N-2A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifica 1 Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

240.11 €

1 10 giorni Tipo di fissaggio con maniglia36615560803

214.95 €

1 10 giorni Tipo dedicato per chiusura one-touch3936060804

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Autocarri con allestimento speciale, autocarri container, frigocongelatori, ecc. Tipo Corpo maniglia Materiale Piastra in acciaio inox
Finitura Superficie lucidata Automatico Tipo combinato destra/sinistra Altezza totale(mm) 51
Nota Maniglia e asta non assemblati. Tubo venduto separatamente.

Supporto tecnico