Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-811
Applicazione | Autocarri piccoli e per carichi leggeri, piccoli container | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Trattamento di cromatura zincata | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Lunghezza complessiva(mm) | 242 |
Larghezza complessiva(mm) | 36 | Altezza totale(mm) | 105 | Codice prodotto | 60220 |
Nota | Maniglia e tubo non assemblati. Tubo venduto separatamente. |
Si trova sulla pagina di Maniglia contenitore, FA-811, il codice articolo è il seguente: FA-811.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-811.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali