Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-446-1-1 |
A-446-1-2 |
A-446-2-1 |
A-446-2-2 |
A-446-3-1 |
A-446-3-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 146 | 33 | 33.1 | 04334 | ||
14.65 € | 1 | 10 giorni | - | 146 | 33 | 33.1 | 04416 | ||
15.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 121 | 30 | 30.7 | 04335 | ||
16.51 € | 1 | 6 giorni | - | 121 | 30 | 30.7 | 04417 | ||
13.53 € | 1 | 5 giorni | - | 88 | 30 | 30.3 | 04336 | ||
15.83 € | 1 | 6 giorni | - | 88 | 30 | 30.3 | 04418 |
Loading...
Materiale | Lega di zinco | Finitura | Resina melaminica indurita a forno | Colore | Argento |
---|---|---|---|---|---|
Numero di chiavi | Senza chiave | Spessore piastra compatibile(mm) | 2.5 | Accessorio | Fibbia |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali