Maniglia a doppia falce in acciaio inox, A-1293

Maniglia a doppia falce in acciaio inox, A-1293
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Since the hook is on both sides you can hold the sliding door open.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1293-A
A-1293-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Lunghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

112.43 €

1 20 giorni Corpo principale: Lamiera di acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) / Maniglia: Lega di alluminio (Pressofusione (ADC))14501354

213.04 €

1 10 giorni Corpo principale: Lamiera di acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) / Maniglia: Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)17501361

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Porte per imbarcazioni, controtelai per porte scorrevoli, fabbriche chimiche Tipo Corpo maniglia Finitura Superficie lucidata a specchio
Automatico Tipo combinato destra/sinistra Numero di chiavi Chiavi differenti Larghezza complessiva(mm) 50
Spessore piastra compatibile(mm) 18-22 Accessorio Riscontro, 2 chiavi Nota Poiché sui due lati è presente un gancio, la porta scorrevole può essere fissata anche quando aperta.

Supporto tecnico