Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Applicazione | Botola per imbarcazioni | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Superficie lucidata a specchio | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Larghezza complessiva(mm) | 68 |
Altezza totale(mm) | 141 | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 4 | Accessorio | Fibbia |
Configura
Proprietà di base
Specifica 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali