Maniglia dritta in acciaio inox A-1097

Maniglia dritta in acciaio inox A-1097
[Caratteristiche] Realizzato in acciaio inossidabile e con un'eccellente resistenza alla corrosione. - Ambidestro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1097-1
A-1097-2
A-1097-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

70.29 €

1 6 giorni 90385800721

69.16 €

1 6 giorni 80345500722

62.98 €

1 6 giorni 60284400723

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo maniglia Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Superficie lucidata a specchio
Automatico Tipo combinato destra/sinistra Accessorio Dado grande, vite di fermo Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico