maniglia serratura acciaio inox A-1093

maniglia serratura acciaio inox A-1093
Tipo ambidestro. Maniglia in lamiera d'acciaio inox laminata a freddo (EN 1.4301 Equiv. (SUS304)) con eccellente resistenza alla corrosione, con superficie spazzolata per armadi di distribuzione di energia e quadri di comando.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1093-2

Codice componente
A-1093-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.85 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di distribuzione, quadro interruttori Tipo Corpo principale serratura Materiale Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Finitura Hairline Automatico Tipo combinato destra/sinistra Lunghezza complessiva(mm) 43.5
Larghezza complessiva(mm) 31 Altezza totale(mm) 32 Accessorio Dado grande, vite di fermo
Manopole applicabili 0061-H, 0062-H Codice prodotto 00993 Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di maniglia serratura acciaio inox A-1093, il codice articolo è il seguente: A-1093-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1093-2.

Supporto tecnico