Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1147-1 |
A-1147-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Finitura | Specifica 1 | Diametro esterno (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | Pallinatura | Con coperchio | 30 | 03665 | ||
60.16 € | 1 | 6 giorni | - | Lucidatura elettrolitica | Senza coperchio | 27 | 00743 |
Loading...
Applicazione | Quadri di comando per esterni, pannelli di controllo | Tipo | Corpo principale serratura | Materiale | Acciaio inox fuso (EN 1.4401 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 1,8 | Accessorio | Dado grande, vite di fermo |
Manopole applicabili | 0061-H, 0062-H | Nota | Fibbia venduta separatamente |
Configura
Proprietà di base
Finitura
Specifica 1
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali