Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-1925
Applicazione | Autocarri con allestimento speciale, autocarri container, frigocongelatori, trasporto alimenti | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Finitura Hairline | Accessorio | Riscontro | Lunghezza complessiva(mm) | 232.5 |
Larghezza complessiva(mm) | 70 | Altezza totale(mm) | 34 | Codice prodotto | 60167 |
Si trova sulla pagina di maniglia serratura acciaio inox per tenuta aria, FA-1925, il codice articolo è il seguente: FA-1925.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1925.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali