Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1138-1-1 |
A-1138-1-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
187.74 € | 1 | 10 giorni | 2002 | 00994 | ||
167.50 € | 1 | 6 giorni | Senza chiave | 00995 |
Loading...
Applicazione | Cabine, quadri di comando | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Finitura Hairline | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Lunghezza complessiva(mm) | 155 |
Larghezza complessiva(mm) | 40 | Altezza totale(mm) | 86 | Nota | Fibbia venduta separatamente |
Configura
Proprietà di base
Numero di chiavi
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali