Maniglia serratura acciaio inox per porte spesse A-1147-4

Maniglia serratura acciaio inox per porte spesse A-1147-4
[Features]
· It is fire resistant, heat resistant, salt resistant and acid resistant.
· It can be mounted to a thick door (20 to 40 mm).
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1147-4

Codice componente
A-1147-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

105.06 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Porta spessa in acciaio Tipo Corpo principale serratura Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Corpo principale: Pallinatura / Coperchio: Finitura a taglio Automatico Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra compatibile(mm) 20-40
Diametro esterno(mm) 30 Manopole applicabili 0061-H, 0062-H Codice prodotto 01841
Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di Maniglia serratura acciaio inox per porte spesse A-1147-4, il codice articolo è il seguente: A-1147-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1147-4.

Supporto tecnico