Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1140-H-1-1 |
A-1140-H-1-1-TAK60 |
A-1140-H-2-1 |
A-1140-H-2-1-TAK60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Spessore piastra compatibile (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.36 € | 1 | 10 giorni | 0200 | 152 | 60 | 100.5 | Fino a 8,5 | 03372 | ||
155.36 € | 1 | 10 giorni | TAK60 | 152 | 60 | 100.5 | Fino a 8,5 | 04138 | ||
150.30 € | 1 | 10 giorni | 0200 | 120 | 48 | 75.3 | Fino a 5,5 | 03374 | ||
150.30 € | 1 | 10 giorni | TAK60 | 120 | 48 | 75.3 | Fino a 5,5 | 04139 |
Loading...
Applicazione | Cabine per esterni, quadri di comando, pannelli di controllo | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Acciaio inox fuso (EN 1.4401 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Superficie lucidata a specchio | Accessorio | Dado grande, vite di fermo, 2 chiave | Nota | Fibbia venduta separatamente |
Configura
Proprietà di base
Numero di chiavi
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Spessore piastra compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali