Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1360 |
A-1360-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Tipo | Finitura | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Spessore piastra compatibile (mm) | Diametro esterno (mm) | Accessorio | Manopole applicabili | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.98 € | 1 | 70 giorni | Quadro interruttori, pannelli di controllo | Corpo principale serratura | Lavorazione a macchina | - | - | - | 1~17 | 60 | Fibbia dedicata, dado grande | A-1360-H | 00959 | ||
36.99 € | 1 | 10 giorni | A-1360 | Chiave per maniglia | Sabbiatura | 60 | 22 | 60 | - | - | - | - | 00960 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.) |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Tipo
Finitura
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Spessore piastra compatibile(mm)
Diametro esterno(mm)
Accessorio
Manopole applicabili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali