Maniglia grande a rulli in acciaio inox, FA-1837

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-1837-RA-L

Codice componente
FA-1837-RA-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

299.04 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Porte grandi di capanni per apparecchiature di comunicazione, alloggiamenti, porte insonorizzate, porte schermanti da onde elettromagnetiche, ecc. Tipo Unità di serraggio rulli Materiale Acciaio inox fuso
Finitura Finitura Hairline Automatico Sinistra Lunghezza complessiva(mm) 212
Larghezza complessiva(mm) 60 Altezza totale(mm) 79 Codice prodotto 60798

Si trova sulla pagina di Maniglia grande a rulli in acciaio inox, FA-1837, il codice articolo è il seguente: FA-1837-RA-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1837-RA-L.

Supporto tecnico