Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1464-C-1-1-TAK60 |
A-1464-C-2-1-TAK60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.33 € | 1 | 10 giorni | 143 | 36 | 35 | 04152 | ||
112.43 € | 1 | 6 giorni | 121 | 30 | 31 | 04153 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox fuso | Finitura | Finitura Hairline | Numero di chiavi | TAK60 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra compatibile(mm) | 3.2 | Accessorio | Fibbia |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali