Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1475-1 |
A-1475-2 |
A-1475-3 |
A-1475-A-1 |
A-1475-A-2 |
A-1475-A-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi | Spessore piastra compatibile (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.18 € | 1 | 10 giorni | 0050 | 3 | 142 | 32 | 01923 | ||
112.64 € | 1 | 10 giorni | 0050 | 2.5 | 117 | 30 | 01924 | ||
108.81 € | 1 | 10 giorni | 0050 | 2.5 | 84 | 28 | 01925 | ||
120.31 € | 1 | 6 giorni | 0200 | 3 | 142 | 32 | 03042 | ||
108.81 € | 1 | 10 giorni | 0200 | 2.5 | 117 | 30 | 03043 | ||
105.94 € | 1 | 10 giorni | 0200 | 2.5 | 84 | 28 | 03044 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox fuso | Finitura | Finitura Hairline | Accessorio | Fibbia |
---|---|---|---|---|---|
Altezza totale(mm) | 25.8 |
Configura
Proprietà di base
Numero di chiavi
Spessore piastra compatibile(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali