Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1900-1-1 |
A-1900-2-1 |
A-1900-3-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.12 € | 1 | 11 giorni | 142 | 32 | 25 | 01303 | ||
100.72 € | 1 | 6 giorni | 118 | 30 | 21 | 01201 | ||
96.37 € | 1 | 10 giorni | 84 | 30 | 21 | 01242 |
Loading...
Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura | Finitura Hairline | Numero di chiavi | 0050 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra compatibile(mm) | 4 | Accessorio | Fibbia |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali