maniglia blocco colore acciaio inox impermeabile A-1310

maniglia blocco colore acciaio inox impermeabile A-1310
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Unlocking with handles other than the dedicated handle is difficult because of the pin tumbler system with pin built-in.
· Waterproof type (using O ring and packing). Waterproof standard IP × 3.
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1310-1
A-1310-2
A-1310-3
A-1310-4
A-1310-4H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Tipo Finitura Automatico Spessore piastra compatibile
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Accessorio Manopole applicabili Codice prodotto Nota

152.33 €

1 10 giorni Cabine per esterni, quadri di comandoCorpo principale serraturaLavorazione a macchinaTipo combinato destra/sinistra1.6~862Dado grande, vite di fermo-01083Fibbia venduta separatamente

138.16 €

1 10 giorni Cabine per esterni, quadri di comandoCorpo principale serraturaLavorazione a macchinaTipo combinato destra/sinistra1.6~850Dado grande, vite di fermo-01084Fibbia venduta separatamente

113.87 €

1 10 giorni Cabine per esterni, quadri di comandoCorpo principale serraturaLavorazione a macchinaTipo combinato destra/sinistra1,6-334Dado grande, vite di fermo-01198Fibbia venduta separatamente

128.23 €

1 29 giorni Cabine per esterni, quadri di comandoCorpo principale serraturaLavorazione a macchinaTipo combinato destra/sinistra1.0~330Dado grande, vite di fermoA-1310-4H01085Fibbia venduta separatamente

20.32 €

1 10 giorni A-1310-4Chiave per manigliaSuperficie lucidata a specchio-----01672-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico