maniglia blocco colore acciaio inox impermeabile, A-1312

maniglia blocco colore acciaio inox impermeabile, A-1312
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· (A-1312).
· Zinc alloy surface finish is a hardening acrylic resin baked finish with great weather resistance.
· (A-312).
· Pin tumbler system with built-in pin.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1312-2
A-1312-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra compatibile
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Manopole applicabili Codice prodotto

152.33 €

1 10 giorni 1.2~4.044A-312-2-H02089

127.03 €

1 10 giorni Fino a 2,834A-312-3-H02090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cabine per esterni, quadri di comando Tipo Corpo principale serratura Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Superficie lucidata a specchio Automatico Tipo combinato destra/sinistra Accessorio Dado grande, vite di fermo
Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico