Codice articolo del costruttore: A-1130-2-2
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 127.24 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-1130-2-2
Applicazione | Cabine, quadri di comando, pannelli di controllo | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Superficie lucidata a specchio | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Numero di chiavi | Senza chiave |
Lunghezza complessiva(mm) | 142.5 | Larghezza complessiva(mm) | 48 | Altezza totale(mm) | 68.6 |
Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 2 | Accessorio | Dado grande, vite di fermo, 2 chiave | Codice prodotto | 03186 |
Nota | Fibbia venduta separatamente |
Si trova sulla pagina di maniglia acciaio inox impermeabile di blocco A-1130, il codice articolo è il seguente: A-1130-2-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1130-2-2.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali