maniglia acciaio inox impermeabile blocco A-1172

maniglia acciaio inox impermeabile  blocco A-1172
[Features]
· Waterproof type (using O-ring and packing).
· Waterproof standard IP x 3 compatible.
· Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking.
· Fire resistant, heat resistant, saltwater resistant and acid resistant.
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1172-3

Codice componente
A-1172-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.89 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo principale serratura Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Lavorazione a macchina Automatico Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 11,5
Diametro esterno(mm) 32 Accessorio Dado grande, vite di fermo Manopole applicabili A-172-H
Codice prodotto 00759 Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di maniglia acciaio inox impermeabile blocco A-1172, il codice articolo è il seguente: A-1172-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1172-3.

Supporto tecnico