• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

maniglia acciaio inox impermeabile blocco A-1399

maniglia acciaio inox impermeabile  blocco A-1399

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A-1399

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 70.70

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1399

Codice componente
A-1399
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.70 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Apparecchiature per analisi vibrazioni, pannelli di controllo piccoli Tipo Corpo principale serratura Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Lucidatura elettrolitica Diametro esterno(mm) 32 Manopole applicabili 0061-H, 0062-H
Codice prodotto 02133 Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di maniglia acciaio inox impermeabile blocco A-1399, il codice articolo è il seguente: A-1399.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1399.

Supporto tecnico