Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1326-2 |
A-1326-3 |
A-1326-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Manopole applicabili | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.51 € | 1 | 10 giorni | 64 | A-326-2, 3-H | 02801 | ||
113.60 € | 1 | 10 giorni | 52 | A-326-2, 3-H | 02814 | ||
120.07 € | 1 | 10 giorni | 38 | A-326-4-H | 02802 |
Loading...
Applicazione | Cabine grandi per esterni, quadri di comando per esterni | Tipo | Corpo principale serratura | Materiale | Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Lavorazione a macchina | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 10 |
Accessorio | Dado grande, vite di fermo | Nota | Fibbia venduta separatamente |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Manopole applicabili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali