Registrati
Configura

maniglia acciaio inox di sicurezza per tenuta d'aria, FA-1605

Codice componente:

Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli
Codice componente

Tipo

Codice prodotto

Quantità minima d'ordine
Corpo maniglia
60249
1 pezzi
Riscontro
60250
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
152.33 €
( 181.27 € )
10 giorni lavorativi
118.10 €
( 140.54 € )
10 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· There is a safety mechanism that can be operated by an internal safety push bar from the inside of the cabinet, even when it is locked with a padlock.
· Key pin and padlock (C-555), and Chief padlock (C-555) can be used together