maniglia acciaio inox per tenuta d'aria, FA-1114

maniglia acciaio inox per tenuta d'aria, FA-1114
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It can be strongly sealed. Made from stainless steel for superior corrosion resistance. There are right opening and left opening types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-1114-1L
FA-1114-1R
FA-1114-2L
FA-1114-2R
FA-1114-3L
FA-1114-3R
FA-1114-4L
FA-1114-4R
FA-1114-5L
FA-1114-5R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Automatico Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

75.94 €

1 6 giorni Per apertura a sinistra198904960205

75.94 €

1 6 giorni Per apertura a destra198904960206

53.94 €

26.97 €

1 Disponibile 6 giorni Per apertura a sinistra164804360207

65.27 €

1 6 giorni Per apertura a destra164804360208

58.12 €

1 6 giorni Per apertura a sinistra148653660209

58.12 €

1 6 giorni Per apertura a destra148653660210

55.56 €

1 6 giorni Per apertura a sinistra131603560211

55.56 €

1 6 giorni Per apertura a destra131603560212

50.98 €

1 6 giorni Per apertura a sinistra110552860213

50.98 €

1 6 giorni Per apertura a destra110552860214

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Celle di riscaldamento e refrigerazione, ante sigillanti Tipo Corpo maniglia Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4401 Equiv.)
Finitura Superficie lucidata a specchio Accessorio Riscontro

Supporto tecnico