Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-1919-1 |
FA-1919-2 |
FA-1919-3 |
FA-1919-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.20 € | 1 | 6 giorni | 260 | 80 | 60 | 60163 | ||
100.72 € | 1 | 6 giorni | 230 | 80 | 54 | 60164 | ||
86.23 € | 1 | 6 giorni | 185 | 70 | 46 | 60165 | ||
81.89 € | 1 | 6 giorni | 150 | 70 | 40 | 60166 |
Loading...
Applicazione | Container, alloggiamenti a tenuta | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Superficie lucidata a specchio | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Accessorio | Riscontro |
Nota | Non sbloccabile dall'interno. Per il tipo per celle frigorifere, utilizzare FA1919-W. |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali