Maniglia doppia per uso ermetico, FA-1919-W

Maniglia doppia per uso ermetico, FA-1919-W
[Features]
· Inner handle which can be used to open from the inside.
· Adjustment screws can adjust the rotating force of the handle.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-1919-W-1
FA-1919-W-3
FA-1919-W-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

147.26 €

1 6 giorni 2608013060225

132.08 €

1 6 giorni 1857010260227

127.03 €

1 6 giorni 150709060228

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Container/ante sigillanti Tipo Corpo maniglia Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Finitura Superficie lucidata a specchio Automatico Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra compatibile(mm) 10–50
Accessorio Riscontro

Supporto tecnico