Maniglia di blocco in acciaio inox modello A-1347

Maniglia di blocco in acciaio inox modello A-1347
[Features]
· Built-in detent ball holds the turning of the stopper plate at both locked and unlocked positions.
· Thin type, so protrusion from the panel is 4 mm.
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1347

Codice componente
A-1347
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

100.72 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo principale serratura Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Lucidatura elettrolitica Automatico Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 3,2
Diametro esterno(mm) 30 Manopole applicabili 0061-H, 0062-H Codice prodotto 01971
Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di Maniglia di blocco in acciaio inox modello A-1347, il codice articolo è il seguente: A-1347.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1347.

Supporto tecnico