Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Applicazione | Rack per protezione da interferenze elettromagnetiche per apparecchiature piccole di comunicazione e informazione (dispositivi digitali e dispositivi con disco magnetico) | Tipo | Corpo principale | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura Satellite (MZCr) | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Specifiche | Controdado |
Spessore piastra compatibile(mm) | 1.0~7.5 | Diametro esterno(φ) | 35 | Fibbia | Scorrevole |
Nota | Coppia di montaggio consigliata per dado in resina: 3Nm |
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali