Chiusura a camma scorrevole in plastica CP-315

Chiusura a camma scorrevole in plastica CP-315
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Turning the knob slides the stopper plate horizontally to lock it.
The airtight type moves 4 mm when the knob is pulled. Shield effects can be obtained.

[Features]
· Indicator shows whether it is locked or unlocked at a glance.
· Easy installation with a clip (nut stopper can also be used, CP-315 nut).
· CP-315-E: vibration-proof type (hold down locking / unlocking by tilting the lever).
· Easy to operate with large collapsible lever.
· Soft design that has few protrusions and can fit any housing.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP-315-A-L
CP-315-A-R
CP-315-AN-L
CP-315-AN-R
CP-315-B
CP-315-BN
CP-315-CN
CP-315-D
CP-315-DN
CP-315-E
CP-315-EN
CP-315-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Materiale Finitura Colore Automatico Specifiche Numero di chiavi Spessore piastra compatibile
(mm)
Diametro esterno
(φ)
Metodo di funzionamento Fibbia Codice prodotto

6.03 €

4.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Rack per protezione da interferenze elettromagnetiche per apparecchiature piccole di comunicazione e informazione (dispositivi digitali e dispositivi con disco magnetico)Corpo principale: Resina AAS / Leva: Resina acetalica (POM) / Dado: Nylon, poliammide (PA6)-NeroPer apertura a sinistraFermo-1,0-1.635ManopolaSerraggio22637

8.17 €

1 6 giorni Rack per protezione da interferenze elettromagnetiche per apparecchiature piccole di comunicazione e informazione (dispositivi digitali e dispositivi con disco magnetico)Corpo principale: Resina AAS / Leva: Resina acetalica (POM) / Dado: Nylon, poliammide (PA6)-NeroPer apertura a destraFermo-1,0-1.635ManopolaSerraggio21869

7.73 €

1 6 giorni Rack per protezione da interferenze elettromagnetiche per apparecchiature piccole di comunicazione e informazione (dispositivi digitali e dispositivi con disco magnetico)Corpo principale: Resina AAS / Leva: Resina acetalica (POM) / Dado: Nylon, poliammide (PA6)-NeroPer apertura a sinistraControdado-1.0~6.035ManopolaSerraggio21870

7.73 €

1 6 giorni Rack per protezione da interferenze elettromagnetiche per apparecchiature piccole di comunicazione e informazione (dispositivi digitali e dispositivi con disco magnetico)Corpo principale: Resina AAS / Leva: Resina acetalica (POM) / Dado: Nylon, poliammide (PA6)-NeroPer apertura a destraControdado-1.0~6.035ManopolaSerraggio21873

5.56 €

1 10 giorni Rack per protezione da interferenze elettromagnetiche per apparecchiature piccole di comunicazione e informazione (dispositivi digitali e dispositivi con disco magnetico)Corpo principale: Resina AAS / Leva: Resina acetalica (POM) / Dado: Nylon, poliammide (PA6)-NeroTipo combinato destra/sinistraFermo-1,0-1.635ManopolaScorrevole21871

5.26 €

1 Disponibile 6 giorni Rack per protezione da interferenze elettromagnetiche per apparecchiature piccole di comunicazione e informazione (dispositivi digitali e dispositivi con disco magnetico)Corpo principale: Resina AAS / Leva: Resina acetalica (POM) / Dado: Nylon, poliammide (PA6)-NeroTipo combinato destra/sinistraControdado-1.0~6.035ManopolaScorrevole21872

5.56 €

1 10 giorni Rack per protezione da interferenze elettromagnetiche per apparecchiature piccole di comunicazione e informazione (dispositivi digitali e dispositivi con disco magnetico)Corpo principale: Resina AAS / Leva: Resina acetalica (POM) / Dado: Nylon, poliammide (PA6)-NeroTipo combinato destra/sinistraControdado-1.0~6.035CacciaviteScorrevole21874

12.95 €

1 10 giorni Rack per protezione da interferenze elettromagnetiche per apparecchiature piccole di comunicazione e informazione (dispositivi digitali e dispositivi con disco magnetico)Corpo principale: Resina AAS / Leva: Resina acetalica (POM) / Dado: Nylon, poliammide (PA6)-NeroTipo combinato destra/sinistraFermoT02301,0-1.635ChiaveScorrevole22831

12.79 €

1 6 giorni Rack per protezione da interferenze elettromagnetiche per apparecchiature piccole di comunicazione e informazione (dispositivi digitali e dispositivi con disco magnetico)Corpo principale: Resina AAS / Leva: Resina acetalica (POM) / Dado: Nylon, poliammide (PA6)-NeroTipo combinato destra/sinistraControdadoT02301.0~7.535ChiaveScorrevole22832

22.50 €

1 10 giorni Pannelli di controllo piccoli, apparecchiature di comunicazione e informazioneCorpo principale: Plastica ABS / Leva: Lega di zinco (ZDC)Cromatura (MZCr)--Fermo-1,0-1.640Manopola (Con indicatore)Serraggio scorrevole23296

22.50 €

1 6 giorni Pannelli di controllo piccoli, apparecchiature di comunicazione e informazioneCorpo principale: Plastica ABS / Leva: Lega di zinco (ZDC)Cromatura (MZCr)--Controdado-0.8~7.540Manopola (Con indicatore)Serraggio scorrevole22883

7.58 €

1 6 giorni Apparecchiature per comunicazione, apparecchiature di misurazioneCorpo principale: Resina acetalica (POM) / Fibbia: Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-Nero-Fermo-1.6, 2.326Manopola (Con indicatore)Scorrevole23661

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale

Supporto tecnico