Codice articolo del costruttore: A-866-1L
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 35.03 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-866-1L
Applicazione | Autocarri con allestimento speciale/Sportelli one-touch di macchine da cantiere, ecc. | Lunghezza corpo principale(mm) | 95 | Larghezza corpo principale(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Maniglia: Lega di alluminio (Pressofusione (ADC)) / Serratura: Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Finitura superficie | Maniglia: finitura a forno (Argento metallizzato) / Serratura: Zinco-cromatura (MFZn-C) | Tipo | Corpo maniglia |
Specifiche | Maniglia interna | Codice prodotto | 03490 |
Si trova sulla pagina di Serratura a doppio scatto, A-866-1L, il codice articolo è il seguente: A-866-1L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-866-1L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali