Maniglia impermeabile con grilletto, A-140-W

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-140-W-1-1
A-140-W-1-1-TAK60
A-140-W-1-2
A-140-W-2-1
A-140-W-2-1-TAK60
A-140-W-2-2
A-140-W-3-1
A-140-W-3-1-TAK60
A-140-W-3-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Codice prodotto

42.62 €

22.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0200152Fino a 8,501210

47.12 €

1 Disponibile 6 giorni TAK60152Fino a 8,504039

36.99 €

1 10 giorni Senza chiave152Fino a 8,501315

44.23 €

1 10 giorni 0200120Fino a 5,501316

46.95 €

1 10 giorni TAK60120Fino a 5,504040

34.81 €

1 10 giorni Senza chiave120Fino a 5,501317

42.78 €

1 14 giorni 0200102Fino a 5,501318

45.41 €

1 10 giorni TAK60102Fino a 5,504041

34.10 €

1 15 giorni Senza chiave102Fino a 5,501319

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cabine, pannelli di controllo Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Automatico Tipo combinato destra/sinistra Larghezza complessiva(mm) 60
Altezza totale(mm) 80.5 Accessorio Due chiavi, dado grande, vite di fermo Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico