Codice articolo del costruttore: CP-318
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 7.87 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CP-318
Applicazione | Apparecchiature per comunicazione, apparecchiature di misurazione | Tipo | Corpo principale | Materiale | Corpo principale: Poliammide 6 (PA6) / Fibbia: Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Corpo principale: Lavorazione goffrata / Fibbia: Lucidatura ad alta brillantezza | Colore | Nero | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 4,0 |
Diametro esterno(φ) | 30 | Codice prodotto | 23597 |
Si trova sulla pagina di Bloccaggio a selettore in plastica, CP-318, il codice articolo è il seguente: CP-318.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-318.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali