• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia lucchetto A-876

Maniglia lucchetto A-876
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 2 types, R40 and R100 are available to suit the curved surface of in-cabin luggage compartments on passenger aircraft, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-876-1RB
A-876-2R
A-876-2RB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Materiale Finitura superficie Tipo Specifiche Codice prodotto

7.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

66.6156.7Resina ABS-Staffa per montaggio su superficie piattaR10001899

41.21 €

1 15 giorni 50120Lega di alluminio (Pressofusione (ADC))Finitura a forno (Grigio)Corpo manigliaR4001334

2.93 €

1 10 giorni 53.5124Resina ABS-Staffa per montaggio su superficie piattaR4001900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cappelliere di aeroplani, pullman e treni

Supporto tecnico