Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AP-846-1-BLACK
Lunghezza corpo principale(mm) | 70 | Larghezza corpo principale(mm) | 94 | Spessore piastra compatibile | 1.2–2.3mm |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo principale: Resina acetalica / Molla: EN 1.4301 Equiv. | Finitura superficie | Lavorazione goffrata (Design) | Ghiera | Nero |
Tipo | Corpo maniglia | Codice prodotto | 04493 | Nota | Per il riscontro, usare un'asta rotonda φ8. |
Si trova sulla pagina di Chiusura a incasso in plastica AP-846, il codice articolo è il seguente: AP-846-1-BLACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-846-1-BLACK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali