Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CP-316-A
Applicazione | Pannelli informativi, quadri di comando, pannelli di controllo, porte piccole | Tipo | Corpo principale serratura | Materiale | Nylon, poliammide (PA6 / 30G) |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra compatibile(mm) | 1.5, 1.6, 2.0 (Per 2.0, non fissare la guarnizione) |
Diametro esterno(mm) | 28 | Manopole applicabili | 0061-H, 0062-H (Utilizzabile anche la maniglia dedicata per CP-316) | Codice prodotto | 23636 |
Nota | Metodo di montaggio: Tipo a spinta |
Si trova sulla pagina di Chiusura in plastica, CP-316-A, il codice articolo è il seguente: CP-316-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-316-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali