Maniglia a scomparsa centro di controllo A-873-2C-G

Maniglia a scomparsa centro di controllo A-873-2C-G
[Features]
· A-873-2C reverse link type.
· Remote operation of locking device is possible using rod or wire.
· The control center of the conventional product is equipped with an internal locking / unlocking mechanism.
· With a dust proof shutter reversible key, the built-in click mechanism gives a feeling of reliable operation.
· Flat type with few protrusions.
· A structure that can confirm half-shut status.
· Key operation is the same as in a passenger car, with one place where the key can be removed

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-873-2C-G

Codice componente
A-873-2C-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.73 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Portelloni portabagagli, porte one-touch, porte scorrevoli, porte a serranda di autobus, ecc. Chiave T0230 Larghezza corpo principale(mm) 153
Materiale Lega di zinco (ZDC) Finitura superficie Corpo principale: Cromatura Satellite (MZCr) / Maniglia: Cromatura (MZCr) Tipo Corpo maniglia
Specifiche Con meccanismo di blocco/sblocco interno Accessorio Due chiavi Codice prodotto 02684
Nota Stato semiaperto da confermare

Si trova sulla pagina di Maniglia a scomparsa centro di controllo A-873-2C-G, il codice articolo è il seguente: A-873-2C-G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-873-2C-G.

Supporto tecnico