Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

chiavistello A-419

chiavistello A-419

[Features]
· Japan Vending Machine Industry Association standard product locks can be incorporated.
· Waterproof type (using O ring / packing).
· Protrusion from the panel mounting surface is 4 mm, making it a flat type.
· The key can be removed only when locking so that lock is ensured.
· Standard lock uses a dedicated thin cylinder (C-288-G).
· Left / right dual use type (you can exchange the left and right by turning over the cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-419

Codice componente
A-419
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice prodotto

51.36 €

24 giorni 01705

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Cromatura Accessorio Fibbia
Lunghezza complessiva(mm) 90 Larghezza complessiva(mm) 45 Altezza totale(mm) 67.8

Si trova sulla pagina di chiavistello A-419, il codice articolo è il seguente: A-419.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-419.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico