Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-421
Materiale | Lega di zinco | Finitura | Resina acrilica con finitura a forno | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 91 | Larghezza complessiva(mm) | 42 | Altezza totale(mm) | 78.5 |
Codice prodotto | 02244 | Nota | Fibbia venduta separatamente. |
Si trova sulla pagina di chiavistello A-421, il codice articolo è il seguente: A-421.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-421.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali