chiavistello A-430

chiavistello A-430
[Features]
· The handle height is set at about 23 mm when closing the door, so problems caused by the current protrusion are lessened.
· Stopper plate is secured when closing the door.
· Waterproof type (using O ring / packing).
· Waterproof standard IP x 3 compatible.
· Baked finish (5Y7/1) is also available.
· Handle cannot turn unless the handle is popped up (double lock mechanism).
· One-touch locking.
· Left and right dual use (the standard product is set for right hand opening. Please specify when using for left hand opening)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-430-1

Codice componente
A-430-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

55.09 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cabine grandi, porte grandi con asta, apparecchiature per analisi vibrazioni Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Automatico Comune destra/sinistra Numero di chiavi 2001
Lunghezza complessiva(mm) 153 Larghezza complessiva(mm) 66 Altezza totale(mm) 77
Accessorio 2 chiavi, vite di fermo (per fibbia) (Vite di fermo venduta separatamente) Codice prodotto 00623 Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di chiavistello A-430, il codice articolo è il seguente: A-430-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-430-1.

Supporto tecnico