Maniglia mini a scomparsa A-410-B

Maniglia mini a scomparsa A-410-B
[Features]
· Waterproof type (using O-ring and packing).
· Protrusion from the panel mounting surface is 4 mm, and there is 40 mm till the stopper in this thin type.
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the cam over).
· Standard lock, dedicated small cylinder (C-288-H) is used.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-410-B

Codice componente
A-410-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.71 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Cromatura Spessore piastra compatibile(mm) 3.2
Accessorio Fibbia Lunghezza complessiva(mm) 90 Larghezza complessiva(mm) 39
Altezza totale(mm) 70.8 Codice prodotto 01704

Si trova sulla pagina di Maniglia mini a scomparsa A-410-B, il codice articolo è il seguente: A-410-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-410-B.

Supporto tecnico