Maniglia a chiavistello A-195

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-195-1

Codice componente
A-195-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.95 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Sportelli di cappelliere in pullman, apparecchiature di misurazione Chiave A Lunghezza corpo principale(mm) 70
Larghezza corpo principale(mm) 32 Spessore piastra compatibile 0.8–2.3mm Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura satinata (MZCr) Tipo Corpo maniglia Accessorio Due chiavi
Codice prodotto 00540

Si trova sulla pagina di Maniglia a chiavistello A-195, il codice articolo è il seguente: A-195-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-195-1.

Supporto tecnico