Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-530-1-1-L |
A-530-1-1-R |
A-530-2-1 |
A-530-2-2 |
A-530-2-K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Destra/sinistra | Chiave | Lunghezza corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Spessore piastra compatibile | Ghiera | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.44 € | 1 | 6 giorni | Per lato sinistro | 0200 | 110 | 150 | 0.8–3mm | Nero | 01542 | ||
73.44 € | 1 | 6 giorni | Per lato destro | 0200 | 110 | 150 | 0.8–3mm | Nero | 02871 | ||
37.77 € | 1 | 6 giorni | - | TAK60 | 85 | 130 | 0.8–1.2mm | Argento | 04215 | ||
36.45 € | 1 | 6 giorni | - | Senza chiave | 85 | 130 | 0.8–1.2mm | Argento | 04216 | ||
35.71 € | 1 | 6 giorni | - | Senza chiave (Tipo fisso) | 85 | 130 | 0.8–1.2mm | Argento | 04284 |
Loading...
Applicazione | Ideale per apertura/chiusura one-touch di quadri di comando grandi e alloggiamenti | Materiale | Lega di zinco (ZDC) | Finitura superficie | Finitura verniciata a forno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Corpo maniglia |
Configura
Proprietà di base
Destra/sinistra
Chiave
Lunghezza corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Spessore piastra compatibile
Ghiera
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali