Codice articolo del costruttore: A-201
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 25.07 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-201
Applicazione | Sportelli piccoli, ante sigillanti | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 8 |
Accessorio | Fibbia dedicata | Lunghezza complessiva(mm) | 100 | Larghezza complessiva(mm) | 26 |
Altezza totale(mm) | 96 | Codice prodotto | 00546 |
Si trova sulla pagina di maniglia sollevamento A-201, il codice articolo è il seguente: A-201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-201.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali