Codice articolo del costruttore: A-203
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 12.39 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-203
Applicazione | Sportelli piccoli, ante sigillanti | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 5 |
Accessorio | Fibbia dedicata | Lunghezza complessiva(mm) | 32 | Larghezza complessiva(mm) | 12 |
Altezza totale(mm) | 44.5 | Codice prodotto | 00548 |
Si trova sulla pagina di maniglia sollevamento A-203, il codice articolo è il seguente: A-203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-203.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali