Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-836-1-L |
FA-836-1-R |
FA-836-1-RA-L |
FA-836-1-RA-R |
FA-836-1-RB-L |
FA-836-1-RB-R |
FA-836-1-RC-R |
FA-836-1-RN-L |
FA-836-1-RN-R |
FA-836-1-ROD-U |
FA-836-S-1 |
FA-836-S-2 |
FA-836-W-1-L |
FA-836-W-1-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Automatico | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Codice prodotto | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.23 € | 1 | 10 giorni | Maniglia per tenuta ermetica (Su un lato) | Specifiche sinistra | 300 | 106 | 71 | 60734 | - | ||
400.23 € | 1 | 10 giorni | Maniglia per tenuta ermetica (Su un lato) | Specifiche destra | 300 | 106 | 71 | 60632 | - | ||
288.92 € | 1 | 10 giorni | Unità di serraggio rullo superiore | Specifiche sinistra | 117 | 106 | 71 | 60741 | - | ||
288.92 € | 1 | 10 giorni | Unità di serraggio rullo superiore | Specifiche destra | 117 | 106 | 71 | 60740 | - | ||
288.92 € | 1 | 10 giorni | Unità di serraggio rullo inferiore | Specifiche sinistra | 117 | 106 | 71 | 60743 | - | ||
288.92 € | 1 | 10 giorni | Unità di serraggio rullo inferiore | Specifiche destra | 117 | 106 | 71 | 60742 | - | ||
309.17 € | 1 | 10 giorni | Unità di serraggio rullo laterale | Specifiche destra | 143 | 106 | 71 | 60744 | - | ||
349.64 € | 1 | 10 giorni | Maniglia di serraggio a rulli, serraggio a due punti | Specifiche sinistra | 247 | 106 | 71 | 60779 | - | ||
349.64 € | 1 | 10 giorni | Maniglia di serraggio a rulli, serraggio a due punti | Specifiche destra | 247 | 106 | 71 | 60778 | - | ||
157.38 € | 1 | 10 giorni | Asta maniglia di serraggio a rulli | - | 224 | 14 | 14 | 60851 | Solo unità asta inclusa, tubo venduto separatamente. | ||
71.74 € | 1 | 10 giorni | Piastra per riscontro da incasso | - | 102 | 52 | 25 | 60638 | - | ||
63.06 € | 1 | 10 giorni | Riscontro da applicare | - | 102 | 25 | 31 | 60639 | - | ||
683.55 € | 1 | 10 giorni | Maniglia per tenuta ermetica (Sui due lati) | Specifiche sinistra | 300 | 106 | 217 | 60736 | - | ||
683.55 € | 1 | 10 giorni | Maniglia per tenuta ermetica (Sui due lati) | Specifiche destra | 300 | 106 | 217 | 60635 | - |
Loading...
Applicazione | Ante sigillanti grandi, porte insonorizzate, ecc. | Materiale | Ottone a pressofusione | Finitura | Nichelatura satinata |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Automatico
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali